- Referencia:
- SZ 1.250.4001.50
- Descripción producto
- Tapones sin rosca
- Material
- Fluorocaucho
- Superficie
- Sin tratar
- Color
- Negro
RAL 9005
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 54
- Para zona EX gas
- sin
- Ejecución con ensayo contra explosiones
- No
- Libre de halógenos
- Sí
- Refuerzo de fibra de vidrio
- No
- Resistente a golpes
- No
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- 80 °C
- Unidad de embalaje
- 25 pza(s).
- Código arancelario
- 40169300
- Descripción producto
-
Dichtstopfen DS gewindeloser Tapón