- Referencia:
- SZ 1.094.1309.01
- Descripción producto
- Casquillo reductor de acero inoxidable.
- Material
- INOX 1.4305
- Rosca interior PG
- 9 mm
- Rosca exterior PG
- 13 mm
- Protección contra explosiones
- No
- Niquelado
- No
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...95 °C
- Thread type outer thread
- PG
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Código arancelario
- 73079910
- Descripción producto
- Reducción RS-INOX RM PG13 - RH PG9
RS-INOX
Referencia: SZ 1.094.1309.01
Casquillo reductor de acero inoxidable.