- Artículo No.:
- SZ 1153160050
- Descripción producto
- Tapones de acero inoxidable
- Material
- INOX 1.4305
Junta tórica: FKM - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68 (10 bar)
- IP 69K
- Tipo de rosca
- métrico
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...180 °C
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Código arancelario
- 73181575
- ECLASS 8.0
- 27149110
- Descripción producto
- V-INOX (1.4305) M16 +tórica