V-INOX-FPM

Referencia: SZ 1.153.2900.01

Tapones de acero inoxidable

Referencia:
SZ 1.153.2900.01
Descripción producto
Tapones de acero inoxidable
Material
INOX 1.4305
Junta tórica: FKM
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 68 (10 bar)
IP 69K
Tipo de rosca
PG
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...180 °C
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Código arancelario
73181575
ECLASS 8.0
27149110
Descripción producto
V-INOX 1.4305 PG29 +tórica