V-INOX-VMQ

Artículo No.: SZ 1154160050

Tapones de acero inoxidable

Artículo No.:
SZ 1154160050
Descripción producto
Tapones de acero inoxidable
Material
INOX 1.4305
O-Ringe-VMQ
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 68 (10 bar)
IP 69K
Tipo de rosca
métrico
Campo de temperatura de servicio
-60 °C...180 °C
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Código arancelario
73181575
ECLASS 8.0
27149110
Descripción producto
V-INOX (1.4305) M16