RSD-INOX

Artículo No.: SZ 1097161250

Casquillo reductor de acero inoxidable

Artículo No.:
SZ 1097161250
Descripción producto
Casquillo reductor de acero inoxidable
Material
INOX 1.4305
O-Ring: NBR
Rosca interior métrica
M12 x 1,5
Rosca exterior métrica
M16 x 1,5
Protección contra explosiones
No
Niquelado
No
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...95 °C
Thread type outer thread
métrico
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Código arancelario
73079910
Descripción producto
Reducción RM M16 - RH M12+tor