RSD-INOX

Referencia: SZ 1.097.1613.01

Casquillo reductor de acero inoxidable

Referencia:
SZ 1.097.1613.01
Descripción producto
Casquillo reductor de acero inoxidable
Material
INOX 1.4305
O-Ring: NBR
Rosca interior PG
13,5 mm
Rosca exterior PG
16 mm
Protección contra explosiones
No
Niquelado
No
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...95 °C
Thread type outer thread
PG
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Código arancelario
73079910
Descripción producto
Reducción INOXRM PG16 - RH PG13,5+tor