HSK-M-Ex

Artículo No.: SZ 1640250030

Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos, de latón niquelado

Artículo No.:
SZ 1640250030
Ejecución
recto
Descripción producto
Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos
Material
Latón
Borne de poliamida
Junta de sellado: NBR
O-Ring: NBR
Superficie
niquelado (mate)
Color
Otros
Paso de rosca
1,5 mm
Ancho de llave
30 mm
Para zona EX gas
1,2,
Ejecución con ensayo contra explosiones
Radio de flexión (máx.)
No
Prensaestopa plano
No
Refuerzo de fibra de vidrio
No
Libre de halógenos
Junta múltiple
No
Prensaestopa divisible
No
Resistente a golpes
Con contratuerca
No
Dimensiones
Long. de la rosca: 12 mm
Campo de temperatura de servicio
-60 °C...95 °C
Unidad de embalaje
25 pza(s).
Código arancelario
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
HSK-M-Ex M25x1,5 largo 14-18mm