HSK-M-PVDF-Ex
Artículo No.: SZ 1660120071
Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para aplicaciones químicas y de temperaturas extremas, de latón niquelado y PVDF
- Artículo No.:
- SZ 1660120071
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para aplicaciones químicas y de temperaturas extremas
- Material
- Latón
Inserto de sujeción fabricado en PVDF
Junta de sellado: FPM
O-Ring: NBR - Superficie
- niquelado (mate)
- Color
- Otros
- Medida rosca NPT
- 1/2 pulgada
- Ancho de llave
- 22 mm
- Para zona EX gas
- 1,2,
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
- Long. de la rosca: 13 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...130 °C
- Unidad de embalaje
- 50 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
- HSK-M-PVDF-Ex NPT 1/2" 5-9 mm