- Referencia:
- SZ 1.660.1300.15
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para aplicaciones químicas y de temperaturas extremas
- Material
- Latón
Inserto de sujeción fabricado en PVDF
Junta de sellado: FPM
O-Ring: NBR - Superficie
- niquelado (mate)
- Color
- Otros
- Ancho de llave
- 22 mm
- Para zona EX gas
- 1,2,
- Ejecución con ensayo contra explosiones
- Sí
- Radio de flexión (máx.)
- No
- Prensaestopa plano
- No
- Refuerzo de fibra de vidrio
- No
- Libre de halógenos
- Sí
- Junta múltiple
- No
- Prensaestopa divisible
- No
- Resistente a golpes
- Sí
- Con contratuerca
- No
- Dimensiones
- Long. de la rosca: 6,5 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...130 °C
- Unidad de embalaje
- 50 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
- HSK-M-PVDF-Ex Pg 13,5 5-9 mm
HSK-M-PVDF-Ex
Referencia: SZ 1.660.1300.15
Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para aplicaciones químicas y de temperaturas extremas, de latón niquelado y PVDF