HSK-M-PVDF-Ex

Artículo No.: SZ 1660160050

Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para aplicaciones químicas y de temperaturas extremas, de latón niquelado y PVDF

Artículo No.:
SZ 1660160050
Ejecución
recto
Descripción producto
Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para aplicaciones químicas y de temperaturas extremas
Material
Latón
Inserto de sujeción fabricado en PVDF
Junta de sellado: FPM
O-Ring: NBR
Superficie
niquelado (mate)
Color
Otros
Paso de rosca
1,5 mm
Ancho de llave
17 mm
Para zona EX gas
1,2,
Ejecución con ensayo contra explosiones
Radio de flexión (máx.)
No
Prensaestopa plano
No
Refuerzo de fibra de vidrio
No
Libre de halógenos
Junta múltiple
No
Prensaestopa divisible
No
Resistente a golpes
Con contratuerca
No
Dimensiones
Long. de la rosca: 6 mm
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...130 °C
Unidad de embalaje
50 pza(s).
Código arancelario
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
HSK-M-PVDF-Ex M16x1,5 4-8 mm