HSK-K-Ex-Active

Artículo No.: SZ 1292120230

Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos, de poliamida reforzada con fibra

Artículo No.:
SZ 1292120230
Ejecución
recto
Descripción producto
Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos
Material
Poliamida, fibra de vidrio reforzada
Junta de sellado: NBR
O-Ring: NBR
Color
Azul
Paso de rosca
1,5 mm
Ancho de llave
15 mm
Para zona EX gas
1,2,
Ejecución con ensayo contra explosiones
Radio de flexión (máx.)
No
Prensaestopa plano
No
Refuerzo de fibra de vidrio
Libre de halógenos
Junta múltiple
No
Prensaestopa divisible
No
Resistente a golpes
Con contratuerca
No
Dimensiones
Long. de la rosca: 8 mm
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...85 °C
Unidad de embalaje
50 pza(s).
Código arancelario
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
HSK-K-Ex-Active M12 lar 3-6,5mm/azul+Tor