HSK-MZ-EMV-Ex

Referencia: SZ 1.647.1100.01

Accesorios de alivio de tensión compatibles con EMI para lugares peligrosos con abrazadera de cable adicional para protección flexible

Referencia:
SZ 1.647.1100.01
Ejecución
recto
Descripción producto
Accesorios de alivio de tensión compatibles con EMI para lugares peligrosos con abrazadera de cable adicional para protección flexible
Color
Otros
Ancho de llave
20 mm
Para zona EX gas
1,2,
Ejecución con ensayo contra explosiones
Radio de flexión (máx.)
No
Prensaestopa plano
No
Refuerzo de fibra de vidrio
No
Libre de halógenos
Junta múltiple
No
Prensaestopa divisible
No
Resistente a golpes
Con contratuerca
No
Dimensiones
Long. de la rosca: 6 mm
Campo de temperatura de servicio
-60 °C...95 °C
Unidad de embalaje
50 pza(s).
Código arancelario
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
GLAND HSK-Mz-EMV-Ex PG 11 Ms