HSK-MZ-EMV-Ex

Artículo No.: SZ 1647200050

Accesorios de alivio de tensión compatibles con EMI para lugares peligrosos con abrazadera de cable adicional para protección flexible

Artículo No.:
SZ 1647200050
Ejecución
recto
Descripción producto
Accesorios de alivio de tensión compatibles con EMI para lugares peligrosos con abrazadera de cable adicional para protección flexible
Color
Otros
Paso de rosca
1,5 mm
Ancho de llave
24 mm
Para zona EX gas
1,2,
Ejecución con ensayo contra explosiones
Radio de flexión (máx.)
No
Prensaestopa plano
No
Refuerzo de fibra de vidrio
No
Libre de halógenos
Junta múltiple
No
Prensaestopa divisible
No
Resistente a golpes
Con contratuerca
No
Dimensiones
Long. de la rosca: 6 mm
Campo de temperatura de servicio
-60 °C...95 °C
Unidad de embalaje
25 pza(s).
Código arancelario
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
HSK-MZ-EMV-Ex M 20x1,5 10-14 mm