- Referencia:
- SZ 1.666.4800.15
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Accesorios de alivio de tensión compatibles con EMI para lugares peligrosos utilizados en aplicaciones quíumicas y de alta temperatura
- Material
- Latón
Inserto de sujeción fabricado en PVDF
Junta de sellado: FPM
O-Ring: FPM
- Superficie
- niquelado (mate)
- Color
- Otros
- Ancho de llave
- 64 mm
- Para zona EX gas
- 1,2,
- Ejecución con ensayo contra explosiones
- Sí
- Radio de flexión (máx.)
- No
- Prensaestopa plano
- No
- Refuerzo de fibra de vidrio
- No
- Libre de halógenos
- Sí
- Junta múltiple
- No
- Prensaestopa divisible
- No
- Resistente a golpes
- Sí
- Con contratuerca
- No
- Dimensiones
- Long. de la rosca: 10 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...130 °C
- Unidad de embalaje
- 5 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
-
GLAND HSK-M-EMV-PVDF-Ex PG48 Ms