HSK-M-EMC-Ex

Artículo No.: SZ 1646500051

Accesorios de alivio de tensión compatibles con EMI

Artículo No.:
SZ 1646500051
Ejecución
recto
Descripción producto
Accesorios de alivio de tensión compatibles con EMI
Material
Latón
Borne de poliamida
Junta de sellado: NBR
O-Ring: NBR
Superficie
niquelado (mate)
Color
Otros
Paso de rosca
1,5 mm
Ancho de llave
57 mm
Para zona EX gas
1,2,
Ejecución con ensayo contra explosiones
Radio de flexión (máx.)
No
Prensaestopa plano
No
Refuerzo de fibra de vidrio
No
Libre de halógenos
Junta múltiple
No
Prensaestopa divisible
No
Resistente a golpes
Con contratuerca
No
Dimensiones
Long. de la rosca: 9 mm
Campo de temperatura de servicio
-60 °C...95 °C
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Código arancelario
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
HSK-M-EMV-Ex M50x1,5 25-31 mm