- Artículo No.:
- SZ 1637250030
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos compatibles con EMI para lugares peligrosos con alimentación adecuada para cables con blindaje trenzado y laminado
- Color
- Otros
- Paso de rosca
- 1,5 mm
- Ancho de llave
- 30 mm
- Para zona EX gas
- 1,2,
- Ejecución con ensayo contra explosiones
- Sí
- Radio de flexión (máx.)
- No
- Prensaestopa plano
- No
- Refuerzo de fibra de vidrio
- No
- Libre de halógenos
- Sí
- Junta múltiple
- No
- Prensaestopa divisible
- No
- Resistente a golpes
- Sí
- Con contratuerca
- No
- Dimensiones
- Long. de la rosca: 12 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -60 °C
- Unidad de embalaje
- 25 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
- HSK-M-EMV-D-Ex M25 largo 13-18 mm