HSK-K-MULTI-Ex-Active

Referencia: SZ 1.581.4003.52

Referencia:
SZ 1.581.4003.52
Ejecución
recto
Material
Poliamida, fibra de vidrio reforzada
Junta de sellado: Elastómero
O-Ring: NBR
Color
Azul
RAL 5012
Ancho de llave
53 mm
Para zona EX gas
1,2,
Ejecución con ensayo contra explosiones
Radio de flexión (máx.)
No
Prensaestopa plano
No
Refuerzo de fibra de vidrio
Libre de halógenos
Junta múltiple
No
Prensaestopa divisible
No
Resistente a golpes
No
Con contratuerca
No
Dimensiones
Long. de la rosca: 13 mm
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...85 °C
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Código arancelario
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
HSK-K-Multi-Ex-Active M40 2x15 bl/bl