- Artículo No.:
- SZ 1687320050
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos
- Material
- Latón
Borne de poliamida
Junta de sellado: Elastómero
O-Ring: NBR
- Superficie
- niquelado (mate)
- Color
- Otros
- Paso de rosca
- 1,5 mm
- Ancho de llave
- 40 mm
- Para zona EX gas
- 1,2,
- Ejecución con ensayo contra explosiones
- Sí
- Radio de flexión (máx.)
- No
- Prensaestopa plano
- No
- Refuerzo de fibra de vidrio
- No
- Libre de halógenos
- Sí
- Junta múltiple
- No
- Prensaestopa divisible
- No
- Resistente a golpes
- Sí
- Con contratuerca
- No
- Dimensiones
- Long. de la rosca: 8 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...95 °C
- Unidad de embalaje
- 25 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
-
HSK-M/Multi-Ex M32 con 6x6,5 mm+tor