- Referencia:
- SZ 1.632.1200.51
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para envolventes ignífugos
- Material
- INOX 1.4305
Inserto de sujeción fabricado en PVDF
Junta de sellado: FKM
Junta tórica: FKM
- Color
- Otros
- Paso de rosca
- 1,5 mm
- Ancho de llave
- 14 mm
- Para zona EX gas
- 1,2,
- Ejecución con ensayo contra explosiones
- Sí
- Radio de flexión (máx.)
- No
- Prensaestopa plano
- No
- Refuerzo de fibra de vidrio
- No
- Libre de halógenos
- Sí
- Junta múltiple
- No
- Prensaestopa divisible
- No
- Resistente a golpes
- Sí
- Con contratuerca
- No
- Dimensiones
- Long. de la rosca: 14 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -60 °C...130 °C
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
-
HSK-INOX-Ex-d M12 2-5mm/-60°C-105°C