HSK-INOX-PVDF-Ex-d

Referencia: SZ 1.632.3200.51

Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para envolventes ignífugos, de acero inoxidable

Referencia:
SZ 1.632.3200.51
Ejecución
recto
Descripción producto
Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para envolventes ignífugos
Material
INOX 1.4305
Inserto de sujeción fabricado en PVDF
Junta de sellado: FKM
Junta tórica: FKM
Color
Otros
Paso de rosca
1,5 mm
Ancho de llave
40 mm
Para zona EX gas
1,2,
Ejecución con ensayo contra explosiones
Radio de flexión (máx.)
No
Prensaestopa plano
No
Refuerzo de fibra de vidrio
No
Libre de halógenos
Junta múltiple
No
Prensaestopa divisible
No
Resistente a golpes
Con contratuerca
No
Dimensiones
Long. de la rosca: 14 mm
Campo de temperatura de servicio
-60 °C...130 °C
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Código arancelario
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
HSK-INOX-Ex-d M32 14-20mm/-60°C-105°C