- Artículo No.:
- SZ 1898201650
- Material
- Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
O-Ring: NBR - Rosca exterior métrica
- M20 x 1,5
- Rosca interior métrica
- M16 x 1,5
- Protección contra explosiones
- Sí
- Niquelado
- No
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...95 °C
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Código arancelario
- 73079910
- Descripción producto
- RSD-INOX-Ex-d M20 - M16 / -20°C - 95°C