RSD-INOX-Ex-d

Artículo No.: SZ 1898403250

Artículo No.:
SZ 1898403250
Material
Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
O-Ring: NBR
Rosca exterior métrica
M40 x 1,5
Rosca interior métrica
M32 x 1,5
Protección contra explosiones
Niquelado
No
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...95 °C
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Código arancelario
73079910
Descripción producto
RSD-INOX-Ex-d M40xM32 / -20°C - 95°C