RSD-INOX-Ex-d

Referencia: SZ 1.899.2520.50

Referencia:
SZ 1.899.2520.50
Material
Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Junta tórica: VMQ
Rosca exterior métrica
M25 x 1,5
Rosca interior métrica
M20 x 1,5
Protección contra explosiones
Niquelado
No
Campo de temperatura de servicio
-60 °C...180 °C
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Código arancelario
73079910
Descripción producto
RSD-INOX-Ex-d M25xM20 / -60°C - 180°