V-INOX-Ex-d

Artículo No.: SZ 1895200050

Tapones roscados de acero inoxidable para lugares peligrosos

Artículo No.:
SZ 1895200050
Descripción producto
Tapones roscados de acero inoxidable para lugares peligrosos
Material
Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
O-Ring: NBR
Tipo de rosca
métrico
Rosca exterior métrica
M20 x 1,5
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...95 °C
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Código arancelario
74122000
ECLASS 8.0
27149112
Descripción producto
V-INOX-Ex-d M20 / -20°C - 95°C