V-INOX-Ex-d

Artículo No.: SZ 1895500050

Tapones roscados de acero inoxidable para lugares peligrosos

Artículo No.:
SZ 1895500050
Descripción producto
Tapones roscados de acero inoxidable para lugares peligrosos
Material
Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
O-Ring: NBR
Tipo de rosca
métrico
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...95 °C
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,005 kg
Peso bruto
0,006 kg
Código arancelario
74122000
ECLASS 8.0
27149112
Descripción producto
V-INOX-Ex-d M50 / -20°C - 95°C