- Artículo No.:
- SZ 1897630050
- Descripción producto
- Tapones roscados de acero inoxidable para lugares peligrosos
- Material
- Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Junta tórica: VMQ - Tipo de rosca
- métrico
- Rosca exterior métrica
- M63 x 1,5
- Campo de temperatura de servicio
- -60 °C...180 °C
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,005 kg
- Peso bruto
- 0,006 kg
- Código arancelario
- 74122000
- ECLASS 8.0
- 27149112
- Descripción producto
- V-INOX-Ex-d M63/ -60°C - 180°