- Artículo No.:
- SZ 1078211601
- Descripción producto
- Casquillo reductor para aplicaciones Ex
- Rosca interior PG
- 16 mm
- Rosca exterior PG
- 21 mm
- Protección contra explosiones
- Sí
- Niquelado
- Sí
- Unidad de embalaje
- 100 pza(s).
- Código arancelario
- 74122000
- Descripción producto
- Reducción-EX Pg21 - Pg16/-20°- 95°C