- Referencia:
- SZ 1.079.1107.01
- Descripción producto
- Casquillo reductor para aplicaciones Ex
- Rosca interior PG
- 7 mm
- Rosca exterior PG
- 11 mm
- Protección contra explosiones
- Sí
- Niquelado
- Sí
- Unidad de embalaje
- 100 pza(s).
- Código arancelario
- 74122000
- Descripción producto
- Reducción-Ex Pg11 - PG7/-60 - 180°C