- Referencia:
- SZ 1.608.2000.70
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Estos prensaestopas están diseñados para su uso en áreas peligrosas. El diseño de gama alta Exios ya tiene certificación de acuerdo con los estándares más recientes y ajustados IECEx y ATEX.
- Material
- Metal
Latón
- Superficie
- Sin tratar
- Color
- Otros
- Medida rosca NPT
- 2 pulgadas
- Ancho de llave
- 65 mm
- Para zona EX gas
- 1,2,
- Radio de flexión (máx.)
- No
- Ejecución con ensayo contra explosiones
- Sí
- Protección contra explosiones
- Sí
- Prensaestopa plano
- No
- Refuerzo de fibra de vidrio
- No
- Libre de halógenos
- Sí
- Junta múltiple
- No
- Prensaestopa divisible
- No
- Resistente a golpes
- Sí
- Strain relief
- No
- Con contratuerca
- No
- Dimensiones
- Long. de la rosca: 27 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -60 °C...105 °C
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,001 kg
- Peso bruto
- 0,002 kg
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
-
EXIOS A2F 50 NPT2" 40-52,6