A2F

Artículo No.: SZ 1608380070

Estos prensaestopas están diseñados para su uso en áreas peligrosas. El diseño de gama alta Exios ya tiene certificación de acuerdo con los estándares más recientes y ajustados IECEx y ATEX.

Artículo No.:
SZ 1608380070
Ejecución
recto
Descripción producto
Estos prensaestopas están diseñados para su uso en áreas peligrosas. El diseño de gama alta Exios ya tiene certificación de acuerdo con los estándares más recientes y ajustados IECEx y ATEX.
Material
Metal
Latón
Superficie
Sin tratar
Color
Otros
Medida rosca NPT
3/8 pulgada
Ancho de llave
22 mm
Para zona EX gas
1,2,
Radio de flexión (máx.)
No
Ejecución con ensayo contra explosiones
Protección contra explosiones
Prensaestopa plano
No
Refuerzo de fibra de vidrio
No
Libre de halógenos
Junta múltiple
No
Prensaestopa divisible
No
Resistente a golpes
Strain relief
No
Con contratuerca
No
Dimensiones
Long. de la rosca: 16 mm
Campo de temperatura de servicio
-60 °C...105 °C
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Código arancelario
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
EXIOS A2F 20-1 NPT3/8" 6-12