Connection Thread Sealing Rings GFK (red)

Referencia: SZ 1.326.1600.50

Referencia:
SZ 1.326.1600.50
Ejecución
Sellado plano
Material
Plástico, reforzado con fibra de vidrio
Diámetro interior
16,1 mm
Grosor del material
1,5 mm
Suitable for bolt size metric
16 mm
Campo de temperatura de servicio
-60 °C...105 °C
Unidad de embalaje
40 pza(s).
Código arancelario
39269097
Descripción producto
rosca M16 de GFK Farbe rot