- Referencia:
- SZ 1.326.3200.50
- Ejecución
- Sellado plano
- Material
- Plástico, reforzado con fibra de vidrio
- Diámetro interior
- 32,5 mm
- Grosor del material
- 1,6 mm
- Suitable for bolt size metric
- 32 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -60 °C...105 °C
- Unidad de embalaje
- 25 pza(s).
- Código arancelario
- 39269097
- Descripción producto
- rosca M 32 de GFK Farbe rot