Connection Thread Sealing Rings GFK (red)

Referencia: SZ 1.326.6400.70

Referencia:
SZ 1.326.6400.70
Ejecución
Sellado plano
Material
Plástico, reforzado con fibra de vidrio
Diámetro interior
50 mm
Grosor del material
1,5 mm
Campo de temperatura de servicio
-60 °C...105 °C
Unidad de embalaje
25 pza(s).
Código arancelario
39269097
Descripción producto
rosca NPT 1 1/2" de GFK Farbe rot