Racor en polyamide W

Artículo No.:  1513100170

Racor acodado de poliamida, Protección contra desconexión involuntaria

Artículo No.:
1513100170
Ejecución
Ángulo 90º
Descripción producto
Racor en ángulo recto de poliamida para conductos flexibles de protección
Ventajas
Fácil y sencilla extracción con destornillador
Material
Poliamida
O-Ring: NBR
Color
Negro
RAL 9005
RAL 9005
Dimensiones
Altura: 51,5 mm
Longitud: 83 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 54
Ancho de llave
42 mm
Dimensiones
Rosca: NPT 1
Long. de la rosca: 15 mm
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...80 °C
Long. de la rosca
15 mm
Suitable for Polyamid hose DN
29 mm
Adecuada para Ø
46 mm
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Código arancelario
39174000
Descripción producto
SM-Winkel NPT 1" negro