- Artículo No.:
- 1513210114
- Ejecución
- Ángulo 90º
- Descripción producto
- Racor en ángulo recto de poliamida para conductos flexibles de protección
- Ventajas
- Fácil y sencilla extracción con destornillador
- Material
- Poliamida
O-Ring: NBR
- Color
- Negro
RAL 9005
RAL 9005
- Dimensiones
- Altura: 40 mm
Longitud: 70 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 54
- Ancho de llave
- 33 mm
- Dimensiones
- Long. de la rosca: 11 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...80 °C
- Long. de la rosca
- 11 mm
- Suitable for Polyamid hose DN
- 23 mm
- Adecuada para Ø
- 38,5 mm
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Código arancelario
- 39174000
- Descripción producto
-
SM-Winkel Pg 21 negro