- Referencia:
- DK 5513.110
- Material
- Chapa de acero
Aluminio
- Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Equipamiento interior: imprimación por inmersión
Puertas y techo: imprimación por inmersión, texturizados
- General colour
- RAL 7035
- Color
- Bastidor y piezas planas: RAL 7035
Montaje interior, rejilla de aireación frontal: RAL 9005
- Unidad de envase
- Armazón de armario TS 8 con puertas y techo
Puerta de aluminio-chapa de acero en el frontal, con aireación (superficie libre en la chapa perforada aprox. un 85%), bisagras de 180°
Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E
Dos niveles de fijación de 482,6 mm (19") delante y detrás variable a elementos de profundidad con elemento de fijación rápida
Piezas de distanciamiento, altura 50 mm, para levantar una cubierta por encima de la escotadura para ventiladores del techo, para una ventilación pasiva (adjuntas). No necesario en variantes sin escotadura.
Accesorios de conexión para compensación de potencial con punto de puesta a tierra (adjunto)
12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos)
50 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos)
Gama IPPC
Chapa de techo, varias piezas, desmontable, con entrada de cables lateral en la profundidad y escotadura cubierta para chapa con ventiladores
Puerta de chapa de acero posterior, perforada (superficie libre en la chapa perforada aprox. un 85 %), partida en vertical, bisagras de 180°
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidad: 1.000 mm
- Unidades de altura
- 47 UA
- Unidades de altura
- 47 UA
- Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/detrás
- 84 mm / 168 mm
- Distancia de niveles (estado de entrega)
- 745 mm
- Ejecución nivel(es) de 19"
- Guías perfil de 482,6 mm (19")
- Capacidad de carga
- 15.000 N
- Observación
- Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 89,4 kg
- Peso bruto
- 92,4 kg
- EAN
- 4028177678156
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descripción producto
-
TS IT, guías perfil de 19", puerta perforada, An.Al.Pr. 600 x 2200 x 1000 mm, 47 UA