Regleta de enchufes con amperímetro

Artículo No.: DK 7240305

Para medición de la absorción de corriente de los consumidores conectados, tipos de conexión: "Schuko", posibilidades variables de montaje.

Artículo No.:
DK 7240305
Descripción producto
La regleta de enchufes con amperímetro mide la absorción de potencia de los consumidores conectados. La regleta de enchufes de 482,6 mm (19") de long. puede montarse a elección al marco de montaje de 19", al bastidor del armario o en la parte posterior del distribuidor mural. El ángulo de montaje puede montarse en cuatro posiciones diferentes y garantiza un montaje variable. Sin necesidad de accesorios de fijación adicionales puede montarse la regleta en todos los perfiles con retícula de 25 mm.
Material
Perfil de aluminio, anodizado natural,
Bases de enchufes: Policarbonato
Unidad de envase
Regleta de enchufes
Dos ángulos de montaje
Material de fijación
Con cable de conexión de 3 m (manguitos terminales)
Ejecución
Con amperímetro
Enchufes
8 x Conector C13
Dimensiones
Altura: 45 mm
Profundidad: 50 mm
Longitud: 482,6 mm
Long. cable de conexión
3 m
Medida de fijación
464,1 mm
Tensión de servicio
250 V AC, 50 Hz
Tensión
230 V c.a., 50 Hz
Intensidad (máx.)
10 A
Posibilidades de montaje
Componentes con retícula de 25 mm
Bastidor de armario
Distribuidor mural TI, parte trasera, transversal (en la medida que la anchura sea suficiente)
Nivel de 482,6 mm (19")
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,1 kg
Peso bruto
1,14 kg
Código arancelario
85366990
EAN
4028177558151
ECLASS 8.0
27142604