Cable de prolongación para cable de sensores CMC III

Artículo No.: DK 7200450

Para prolongación de los cables de sensor.

Artículo No.:
DK 7200450
Descripción producto
Para prolongar la conexión por cable a los sensores CMC-TC, asi como a la empuñadura Confort online VX CMC III y como cable de conexión para el sensor de acceso CMC III 7030.128, ya sea individualmente o en una fila de sensores.
Aplicación
Prolongación de cables de sensor
Longitud
5 m
Dimensiones
Longitud: 5 m
Interfases/conexiones
Conector (tipo): RJ12
Conector hembra (tipo): RJ12
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
0,56 kg
Peso bruto
0,581 kg
Código arancelario
85444290
EAN
4028177201736
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253