- Artículo No.:
- DK 7320440
- Ejecución
- Para Display, ISDN y GSM Unit, Fan Control System, Door Control Modul, Dynamic Rack Control.
- Descripción producto
- La unidad de montaje puede alojar según ejecución 1 ó 3 unidades de proceso/de sensores, etc.. La ejecución de 19" puede alojar 3 unidades. La ejecución con bastidor de armario puede alojar 1 unidad.
- Ventajas
- Reacción al fuego: autoextinguible según UL 94 HB
- Aplicación
- Alojamiento de componentes CMC III.
- Funcionamiento
- CMC III Unidad de Proceso
- CMC III Unidad de Proceso Compact
- Unidad de mando CMC III
- Fuente de alimentación CMC III
- Unidad CMC III LTE
- Módulo de abertura automática de puertas CMC III
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Nº de troqueles
- 3
- Posibilidades de montaje
- Nivel de 482,6 mm (19")
- Dimensiones
- Anchura: 482,6 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,8 kg
- Peso bruto
- 1,18 kg
- Código arancelario
- 85311095
- EAN
- 4028177367340
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253