- Artículo No.:
- SK 3300160
- Ejecución
- Elemento de puerta
- Descripción producto
- Elemento de puerta con ventana y puerta deslizante. Elementos de techo robustos con elevada transparencia a la luz. Bajo demanda puede incorporarse un cristal de seguridad. El ancho del pasillo es de 1200 mm.
- Ventajas
- Aumento de la eficiencia energética y de la potencia de la climatización
- Fácil montaje y equipamiento posterior, ya que es completamente compatible con el sistema de racks VX IT
- Rápido retorno de la inversión
- Aplicación
- Según la aplicación puede utilizarse el cubo para pasillo de aire frío con sistema de climatización de precisión o el LCP Inline como cerramiento para pasillo de aire caliente o frío
- Funcionamiento
- El cubo para pasillo frío es una combinación de elementos de puerta y techo, que permiten una separación consistente del aire caliente y frío en el data center. Esta separación es fundamental si se quiere ahorrar energía y aumentar la eficiencia energética en el sistema de climatización.
- Material
- Chapa de acero, pintada
- Color
- RAL 7035
- Dimensiones
- Altura: 2.000 mm
- Observación
- El Compartment Rack VX IT (Ref. 531x.175, 531x.185) no es compatible con este producto. Contáctanos para soluciones alternativas.
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 111 kg
- Peso bruto
- 115 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177582668
- ETIM 9
- EC002525
- ETIM 8
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102