Ventilador con filtro Blue e+

Artículo No.: SK 3240718

Unidad de ventilador completa para montaje sin herramientas en superficies. Caudal de aire de 20 - 1160 m³/h, grado de protección estándar IP 54.

Artículo No.:
SK 3240718
Ejecución
montaje mural
Descripción producto
Los ventiladores con filtro con tecnología de ventiladores en diagonal ofrecen una mayor estabilidad de presión y una potencia de soplado constante. La dirección de impulsión en diagonal garantiza una disipación de calor uniforme del armario.
Ventajas
Máximo caudal de aire gracias al filtro plisado incluido en el suministro
Cambio fácil del filtro gracias a un nuevo mecanismo de apertura de la rejilla
Montaje al armario más rápido gracias a los ganchos optimizados
La elevada estabilidad de la presión de la tecnología de ventiladores en diagonal garantiza una ventilación más uniforme y constante del armario
Montaje sin herramientas
Material
Plástico
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Unidad completa lista para el montaje, incluye filtro plisado
Ventilador
Diagonal, motor con espira de arranque
Caudal de aire soplado libre (con filtro plisado)
A 50 Hz: 218 m³/h
A 60 Hz: 191 m³/h
Caudal de aire con filtro de salida incl. filtro plisado
A 50 Hz: 191 m³/h
A 60 Hz: 161 m³/h
Caudal de aire soplado libre (con filtro)
A 50 Hz: 175 m³/h
A 60 Hz: 157 m³/h
Caudal de aire con filtro de salida incl. filtro de vellón
A 50 Hz: 130 m³/h
A 60 Hz: 112 m³/h
Tensión de servicio
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potencia nominal Pel
A 50 Hz: 35,5 W
A 60 Hz: 38,2 W
Intensidad máx.
A 50 Hz: 0,41 A
A 60 Hz: 0,42 A
Dimensiones
Anchura: 255 mm
Altura: 255 mm
Profundidad: 129 mm
Pr. de montaje
108 mm
Sección de montaje
Ancho escotadura: 224 mm
Altura escotadura: 224 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 54 con filtro/filtro plisado
IP 55 con filtro plisado y estera de absorción
IP 56 con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión
Grado de protección NEMA
Tipo 12 con filtro/filtro plisado
Tipo 3, 3R, 4, 4X con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión
Fusible previo
Automático/fusible: 4 A
Observación
En el ventilador con filtro 3237.XXX la conexión eléctrica se realiza a través de 2 simples cables (longitud aprox. 300 mm) del equipo, en el resto de ventiladores con filtro mediante borne elástico
Campo de temperatura de servicio
-30 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-30 °C...70 °C
Nivel de ruido
A 50 Hz: 48 dB(A)
A 60 Hz: 45 dB(A)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,82 kg
Peso bruto
1,82 kg
Código arancelario
84145915
EAN
4028177998117
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descripción producto
SK Ventilador con filtro Blue e+, 218/191 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, An.xAl.xPr.: 255 x 255 x 129 mm, RAL 9005
Aprobaciones
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica