Estera filtrante para refrigeradores, puerta clima/perfil, intercambiador de calor aire/aire y chiller
Artículo No.: SK 3285000
En caso de una elevada exposición al polvo, se recomienda utilizar esteras filtrantes. De esta forma se facilita la limpieza de los aparatos. Según el grado de suciedad deberá sustituirse el filtro periódicamente.
- Artículo No.:
- SK 3285000
- Descripción producto
- Los refrigeradores de Rittal precisan poco mantenimiento y se suministran sin esteras filtrantes. Para condiciones extremas pueden incorporarse esteras filtrantes.
- Ventajas
- Resistente a temperaturas de -40 °C...+80 °C
- Material
- Espuma de poliuretano de celdas abiertas
- Dimensiones
- Anchura: 315 mm
Altura: 200 mm
Profundidad: 10 mm - Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Peso neto
- 0,138 kg
- Código arancelario
- 56039390
- EAN
- 4028177040465
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Certificados
- EAC