Sensores CMC III

Artículo No.: DK 7320560

Para la supervisión de diversos parámetros en armarios o salas.

Artículo No.:
DK 7320560
Ejecución
Indicador de humo
Descripción producto
Los sensores CMC III monitorizan las condiciones ambientales físicas y pueden conectarse a través de un cable de conexión CAN-Bus RJ45 de forma directa a la PU. Además existe la posibilidad de conectar los sensores entre sí como bus.
Ventajas
Rápida conexión y detección automática mediante plug & play
La alimentación tiene lugar a través de la interfaz CAN-Bus.
Aplicación
Monitorización de racks en la industria TI y la gestión inteligente de edificios.
Monitorización de armarios, salas y contenedores en el entorno de la TI.
Funcionamiento
Los ajustes se pueden llevar a cabo mediante la unidad de proceso CMC III
El sensor CMC III se monta en la parte superior del armario
El sensor controla la presencia de humo en el aire del armario
Material
Plástico
Frontal: liso
Caja: estructurado
Color
Caja: blanca
Unidad de envase
Sensor
Placa de montaje
Incl. material de fijación
Cable de conexión con conector
Ángulo de montaje
Incl. material de fijación
Conexión al bus CAN
Indirectamente a través de interfases CMC III CAN-Bus
Interfaces
RJ12
Cantidad receptores PU compact (máx.)
4
Cantidad receptores PU (máx.)
32
Observación
El sensor se conecta mediante un sensor CMC III CAN-BUS al CMC III.
Método de medición
Fotodiodo PIN de silicio/LED infrarrojo de GaAs
Dimensiones
Altura: 50 mm
Campo de temperatura de servicio
5 °C...45 °C
Humedad del aire (sin condensación)
5...95 %
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,5 kg
Peso bruto
0,575 kg
Código arancelario
85311095
EAN
4028177367425
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descripción producto
#NV
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones