- Artículo No.:
- SK 3398054
- Unidad de envase
- Material de fijación
- Tensión de servicio
- 380 V - 420 V, 3~, 50 Hz
- 440 V - 480 V, 60 Hz
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 20,62 kg
- Peso bruto
- 22,62 kg
- Código arancelario
- 84143020
- EAN
- 4028177694408
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27189269
- Descripción producto
- SK compresor EM NJ6226ZX-M