Ventiladores de techo TopTherm para TS 8

Artículo No.: SK 3149840

Los ventiladores de techo para TS encajan perfectamente en las escotaduras de los refrigeradores TopTherm para montaje en el techo. El montaje también puede realizarse en cualquier superficie de techo suficientemente grande. Las escotaduras de montaje de los productos de sustitución VX IT no son compatibles. Para poder continuar usando la chapa de techo en el VX IT se precisa el marco de adaptación 5050.701.

Artículo No.:
SK 3149840
Descripción producto
Los ventiladores para techo activos se adaptan con exactitud a las escotaduras de los refrigeradores para montaje en el techo TopTherm de la clase pequeña y mediana.
Modificación de producto
Las escotaduras de montaje no son compatibles. Para el uso posterior de la chapa de techo se precisa el marco adaptador 5050.701.
Material
Chapa de acero, pintada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Unidad a punto para conexión con ventilador radial montado
Material de estanqueidad y de fijación
Tensión de servicio
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Potencia nominal Pel
A 50 Hz: 180 W
A 60 Hz: 310 W
Intensidad máx.
A 50 Hz: 0,35 A
A 60 Hz: 0,55 A
Dimensiones
Anchura: 550 mm
Altura: 125 mm
Profundidad: 370 mm
Sección de montaje
Ancho escotadura: 475 mm
Profundidad escotadura: 260 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 43
Campo de temperatura de servicio
-10 °C...55 °C
Nivel de ruido
A 50 Hz: 69 dB(A)
A 60 Hz: 70 dB(A)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
9,74 kg
Peso bruto
10,253 kg
Código arancelario
84145915
EAN
4028177387164
ECLASS 8.0
27180716
Descripción producto
SK Ventilador techo RTT, 800 m²/h, 400 V 3~, 50/60Hz
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones