- Artículo No.:
- SK 3488340
- Ejecución
- montaje mural
Armarios para exteriores
- Descripción producto
- El refrigerador mural Blue e+ para exteriores energéticamente eficiente puede utilizarse en todo el mundo gracias a su capacidad multi-voltaje, por ejemplo, también en las soluciones de proyectos Toptec.
- Ventajas
- Un promedio de 75% de ahorro energético gracias a componentes con regulación de velocidad y tecnología heat pipe
- Aumento de la vida útil de todos los componentes en el armario y el refrigerador gracias a la refrigeración respetuosa
- Funcionamiento sencillo mediante pantalla táctil e interfaces inteligentes
- Modificación de producto
- Desde principios del año 2024 no se incluye en la unidad de envase la cubierta para caja de conexión para proteger la conexión eléctrica del refrigerador. La cubierta 3355.200 y 3355.210 puede solicitarse opcionalmente como accesorio.
- Material
- Aluminio AlMg3
- Superficie
- Texturizada
Poliéster resistente a rayos UV
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo
Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Marco de montaje para fijación universal a armarios para exteriores en tres posiciones, montaje interior, parcial y exterior
Incl. material de fijación
- Opciones
- Para el control remoto y la vinculación de refrigeradores y chillers de la generación Blue e+, utilice el dispositivo interfaz IoT con referencia 3124.300. Aumente la disponibilidad de la máquina y la seguridad de procesos mediante el control remoto de datos de equipos, estados e indicaciones del sistema.
- Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
- Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 3,7 kW
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 3,7 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 2,66 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 2,66 kW
- Tensión de servicio
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Observación
- La descarga del software establece un contrato entre el contratante y Rittal para un uso gratuito del software de acuerdo con los términos de licencia.
- Observación referente a la referencia
- Tolerancia: 380 V -10% (342 V) y 480 V +5% (509 V)
- Potencia asignada
- 1,57 kW
- Potencia nominal Pel
- Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 1,65 kW
Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 1,65 kW
Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 1,57 kW
Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 1,57 kW
- Regulación de la temperatura
- Controlador e+ (regulación de fábrica +35 °C)
- Dimensiones
- Anchura: 465 mm
Altura: 1.640 mm
Profundidad: 360 mm
- Dimensiones del aparato incl. marco de estanqueidad y cubierta de diseño
- Anchura: 517 mm
Altura: 1.692 mm
Profundidad: 360 mm
- Tipo de montaje
- Montaje universal (montaje exterior, parcial o interior)
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- con marco de montaje: Circuito interior IP56
- sin marco de montaje: Circuito interior IP54
- Protection category NEMA
- con marco de montaje: UL Type 12/3R/4
- sin marco de montaje: UL Type 12/3R
- Caudal de aire (soplado libre)
- Circuito exterior: 2.300 m³/h
Circuito interior: 2.300 m³/h
- Refrigerante/medio refrigerante
- Agente refrigerante: R-1234yf
Cantidad: 1,76 kg
Cantidad de refrigerante en el sistema de compresión: 1,04 kg
Cantidad en el sistema Heat pipe: 0,72 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂ Equivalente (CO₂e): 0 t
- Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,24
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,24
- Adecuado para
- Tipo de armario: Toptec
Anchura: ≥ 800 mm
Altura: ≥ 1.800 mm
- Adecuados para referencia
- 9782.828
- 9783.888
- Campo de regulación
- 20 °C...50 °C
- Campo de temperatura de servicio
- -30 °C...60 °C
- Campo de temperatura de servicio circuito del medio refrigerante (activo)
- 3 °C...60 °C
- Campo de temperatura de servicio Heat pipe
- -30 °C...45 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -40 °C...70 °C
- Presión de servicio admisible (p máx.)
- 2,4
- Nivel de ruido
- 71 dB(A)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 84,787 kg
- Peso bruto
- 89,25 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 435,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 84158200
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descripción producto
-
SK Refrigerador mural Blue e+ para exteriores, 3,7 kW, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, aluminio, An.Al.Pr. 465 x 1640 x 360 mm