- Referencia:
- SK 3303.130
- Material
- Chapa de acero
- Unidad de envase
- Cableado a punto de conexión
Plantilla de taladros
Material de fijación - Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
- Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 500 W
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 610 W
Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 280 W
Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 310 W - Tensión de servicio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 2,6 A
A 60 Hz: 2,6 A - Intensidad de arranque (máx.)
- A 50 Hz: 5,1 A
A 60 Hz: 6,4 A - Caudal de aire (soplado libre)
- Circuito exterior: 345 m³/h
Circuito interior: 310 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
- Ejecución
- montaje mural
- Dimensiones
- Anchura: 280 mm
Altura: 550 mm
Profundidad: 210 mm - Grado de protección IP según EN 60 529
- Circuito exterior IP 34
- Circuito interior IP 54
- Refrigerante/medio refrigerante
- Agente refrigerante: R134a
Cantidad: 0,17 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Equivalente (CO₂e): 0,24 t - Regulación de la temperatura
- Controlador básico (regulación de fábrica +35 °C)
- Campo de temperatura de servicio
- 20 °C...55 °C
- Campo de regulación
- 30 °C...55 °C
- Potencia nominal Pel
- Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 360 W
Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 380 W
Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 465 W
Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 490 W - Fusible previo
- Automático/fusible: 10 A
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- EAN
- 4028177610453
- ECLASS 8.0
- 27180704