Intercambiador de calor aire-agua montaje mural

Artículo No.: SK 3363144

Clases de potencia de 375 - 5.000 W. Para aplicación en entornos agresivos. Comodidad de montaje y posibilidades flexibles de acometida de agua. Posibilidad de montaje exterior o interior.

Artículo No.:
SK 3363144
Ejecución
montaje mural
Piezas conductoras de agua, acero inox. (1.4571)
Descripción producto
Para la aplicación en entornos agresivos y rangos de temperatura de hasta +70 °C. Comodidad de montaje y opciones flexibles de acometida de agua. Posibilidad de montaje exterior o interior.
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Cableado a punto de conexión
Plantilla de taladros
Material de estanqueidad y de fijación
Potencia total de refrigeración
L 35 W 10 para 400 l/h: 0,5 kW
Tensión de servicio
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Intensidad máx.
A 50 Hz: 0,1 A
A 60 Hz: 0,1 A
Presión de servicio admisible (p máx.)
1 ‐ 10 bar
Duración de la conexión
100 %
Medio refrigerante
Agua (ver especificación en internet)
Temperatura en la impulsión del agua
1 °C...30 °C
Acometidas de agua
Boquillas ½"
Rosca exterior G ⅜"
Regulación de la temperatura
Controlador básico (regulación de fábrica +35 °C)
Campo de temperatura de servicio
1 °C...70 °C
Observación
Válvula de retención integrada en ejecución con controlador Confort-e
Dimensiones
Anchura: 280 mm
Altura: 550 mm
Profundidad: 120 mm
Observación referente a la referencia
Plazo de entrega bajo demanda
Fusible previo
Automático/fusible: 4 A
Campo de regulación
20 °C...55 °C
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 55
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Código arancelario
84158300
EAN
4028177495814
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Aprobaciones
CSA
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Otras informaciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle
Technical Data sheet