- Artículo No.:
- SK 3312801
- Descripción producto
- Para montaje del refrigerador para montaje en el techo. La escotadura en la chapa de techo está dispuesta de tal forma, para que el refrigerador se sitúe centrado en el techo.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 7035
- Observación para el montaje
- Para el montaje debe utilizarse el material de fijación de la chapa de techo cerrada existente
- El evaporador electrónico SK 3355.720 no puede utilizarse a causa de una colisión con el nivel de 19". La salida del agua de condensación generado debe realizarse a través del tubo suministrado.
- Adecuados para referencia
- 3312.800
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS IT
Anchura: = 800 mm
Profundidad: = 800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descripción producto
-
SK IT roof plate, for roof cooling unit 3312800, with mounting cutout for roof cooling unit 3312800, WD: 800x800 mm, RAL 7035